Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 6 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit BK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h+/-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[kg]
64201210   BF 10820603930223432,515465,56,310,85,00,29
64201212   BF 121020604330253432,518465,56,310,81,50,30
64201215   BF 15152070483528403818545,56,3116,50,38
64201217   BF 17172386644339505528686,68,7148,60,74
64201220   BF 20202688604434525022706,68,7148,60,76
64201225   BF 25253010680534864703385910,717,5111,42
64201230   BF 3030321288964517678331021113,720131,97
64201235   BF 3535321409670528879351141113,720132,22
64201240   BF 404037160110806010090371301417,72617,53,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn