Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.
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
Artikelnr.: 64477120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,1651,7849,246,8244,2439,4735,11

Trapezgewinde
Ø d [mm]
Tr. 20 x 4
D1 [mm]30
D2 [mm]58
D3 [mm]45
6 x Ø D4 [mm]7
L [mm]22
L1 [mm]8
L2 [mm]12
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn