Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Trapezgewinde
Ø d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
6 x Ø D4
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[kg]
64477116   Tr. 16 x 42648386207100,13
64477118   Tr. 18 x 43058457228120,22
64477120   Tr. 20 x 43058457228120,20
64477124   Tr. 24 x 540725872810120,42
64477128   Tr. 28 x 545786573510150,59
64477130   Tr. 30 x 650826874412150,95
64477136   Tr. 36 x 6551108575515151,60
64477140   Tr. 40 x 7601309596015202,18
64477150   Tr. 50 x 880160120116515203,68
64477160   Tr. 60 x 980160120116515203,26
64477170   Tr. 70 x 109516013012,57522204,85


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn