Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64544112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
26,4225,722524,320,2116,71

Gewinde d [mm]12 x 6 P3
D1 h11 [mm]22
D2 h11 [mm]40
L [mm]18
L1 [mm]6
r1 [mm]0,5
r2 [mm]0,3
Gewicht [kg]0,09

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn