Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64544112   12 x 6 P322401860,50,30,09
64544116   16 x 8 P4305022101,00,50,22
64544120   20 x 8 P4366024101,00,50,32
64544124   24 x 10 P5457030111,00,50,54
64544130   30 x 12 P6588847141,00,51,26
64544140   40 x 14 P78013763182,01,03,67


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn