Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64544124

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,4447,1445,8344,5339,8235,02

Gewinde d [mm]24 x 10 P5
D1 h11 [mm]45
D2 h11 [mm]70
L [mm]30
L1 [mm]11
r1 [mm]1,0
r2 [mm]0,5
Gewicht [kg]0,54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn