Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64544120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
46,6944,0641,1636,2831,8327,56

Gewinde d [mm]20 x 8 P4
D1 h11 [mm]36
D2 h11 [mm]60
L [mm]24
L1 [mm]10
r1 [mm]1,0
r2 [mm]0,5
Gewicht [kg]0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn