Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640112

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
26,7825,9825,224,4123,6422,8422,06

da [mm]12
L [mm]40
A [mm]20
A1 [mm]12
df [mm]23,5
J [mm]30
N [mm]5,5
Klemmschraube [Größe]M4
sw [mm]3
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn