Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
31,8830,923029,0528,1427,1826,27

da [mm]20
L [mm]50
A [mm]23
A1 [mm]14
df [mm]33,5
J [mm]38
N [mm]6,6
Klemmschraube [Größe]M5
sw [mm]4
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn