Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640708

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
19,217,316,3315,3814,3913,45

da [mm]8
A [mm]10
H+/-0,02 [mm]15
H2 [mm]27
H4 [mm] 5
J [mm]25
L [mm]32
L1 +/-0,05 [mm]16
L2 [mm]16
N1 [mm]4,5
Klemmschraube [DIN 912]M3
sw [mm]2,5
Gewicht [g]24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn