Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64652000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
39,6938,5337,3636,1535,0233,8732,69

Fw [mm]20
D [mm]32
A [mm]28
A1 [mm]41
H [mm]48
H1 ±0,1 [mm]25
H2 [mm]8
J1 [mm]58
J2 [mm]45
J3 [mm]32
L [mm]70
N1 [mm]4,3
N2 [mm]6,4
Gewicht [g]100
pass. Kugelbuchsen646 020 00
pass. Kugelbuchsen646 120 00
pass. Gleitbuchsen646 220 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 432 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn