Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H
[mm]
H1 ±0,1
[mm]
H2
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Gewicht
[g]
pass. Kugelbuchsen pass. Kugelbuchsenpass. Gleitbuchsenpass. Sicherungsring
[DIN471]
64650800   816142728155,5352520453,25,318646 008 00646 108 00646 208 00617 416 00
64651200   1222203134,5186423223524,35,338646 012 00646 112 00646 212 00617 422 00
64651600   16262234,540,5227464026564,35,354646 016 00646 116 00646 216 00617 426 00
64652000   2032284148258584532704,36,4100646 020 00646 120 00646 220 00617 432 00
64652500   25404052583010686040805,36,4200646 025 00646 125 00646 225 00617 440 00
64653000   30474859673510766845886,46,4300646 030 00646 130 00646 230 00617 447 00
64654000   406256748545129486581088,48,4460646 040 00646 140 00646 240 00617 462 00
64655000   50757266995014116108501358,410,5750646 050 00646 150 00646 250 00617 475 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn