Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64655000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
94,9692,1889,3786,5883,880,9878,2

Fw [mm]50
D [mm]75
A [mm]72
A1 [mm]66
H [mm]99
H1 ±0,1 [mm]50
H2 [mm]14
J1 [mm]116
J2 [mm]108
J3 [mm]50
L [mm]135
N1 [mm]8,4
N2 [mm]10,5
Gewicht [g]750
pass. Kugelbuchsen646 050 00
pass. Kugelbuchsen646 150 00
pass. Gleitbuchsen646 250 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 475 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn