Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64652500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
48,3646,9345,544,142,6841,2639,82

Fw [mm]25
D [mm]40
A [mm]40
A1 [mm]52
H [mm]58
H1 ±0,1 [mm]30
H2 [mm]10
J1 [mm]68
J2 [mm]60
J3 [mm]40
L [mm]80
N1 [mm]5,3
N2 [mm]6,4
Gewicht [g]200
pass. Kugelbuchsen646 025 00
pass. Kugelbuchsen646 125 00
pass. Gleitbuchsen646 225 00
pass. Sicherungsring [DIN471]617 440 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn