Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64652020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
54,3352,7451,1449,5347,9346,3444,75

AusführungA
Fw [mm]20
A [mm]30
Da [mm]28
H [mm]23
H1 [mm]45
L [mm]53
J [mm]40
Tragz. dyn C [N]1160
Tragz. stat Co [N]800
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn