Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFw
[mm]
A
[mm]
Da
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
64650606   A622121327322333527050
64650808   A824151427322349035550
64651010   A1026171633402958541580
64651212   A1228191733402969551090
64651414   A1428211836,54334710530100
64651616   A16302419384534930630100
64652020   A203028234553401160800140
64652525   A2540352754624812201560250
64653030   A3050403060675331502700370
64654040   A4060523976876955004500740
64655050   A507062479210382695063001190
64660606   B622121327322333527050
64660808   B824151427322349035550
64661010   B1026171633402958541580
64661212   B1228191733402969551090
64661414   B1428211836,54334710530100
64661616   B16302419384534930630100
64662020   B203028234553401160800140
64662525   B2540352754624812201560250
64663030   B3050403060675331502700370
64664040   B4060523976876955004500740
64665050   B507062479210382695063001190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn