Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64663030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
71,6569,5667,4265,3163,2361,0959,01

AusführungB
Fw [mm]30
A [mm]50
Da [mm]40
H [mm]30
H1 [mm]60
L [mm]67
J [mm]53
Tragz. dyn C [N]3150
Tragz. stat Co [N]2700
Gewicht [g]370

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn