Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64671607

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
82,3480,7979,2577,776,1574,6373,0872,04

Fw [mm]16
A [mm] 84
A1 [mm]50
A2 [mm]40
Da [mm]26
Dfg7 [mm]35
J1 [mm]38
J2 [mm]28
L1 [mm]50
L2 [mm]40
L3 [mm]22
N [mm]6,6
Ni [mm]M8
T [mm]18
Tragzahl dyn. C [N]2500
Tragzahl stat. C0 [N]3100
Gewicht [g]320

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn