Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
Da
[mm]
Dfg7
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
[mm]
Ni
[mm]
T
[mm]
Tragzahl dyn. C
[N]
Tragzahl stat. C0
[N]
Gewicht
[g]
64671207   12764636223032244234195,3M61320402580200
64671607   16845040263538285040226,6M81825003100320
64672007   201046050324245356050278,4M102241805260550
64672507   2513073634052564274603210,5M1226756094401170
64673007   3015282744761645084703713,5M163410940136201500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn