Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit zwei geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64672507

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
129,75127,32124,89122,44119,99117,6115,15113,52

Fw [mm]25
A [mm] 130
A1 [mm]73
A2 [mm]63
Da [mm]40
Dfg7 [mm]52
J1 [mm]56
J2 [mm]42
L1 [mm]74
L2 [mm]60
L3 [mm]32
N [mm]10,5
Ni [mm]M12
T [mm]26
Tragzahl dyn. C [N]7560
Tragzahl stat. C0 [N]9440
Gewicht [g]1170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn