Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus Werkstoff 100CR6.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64753000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
139,82130,47124,27108,7593,2177,6862,12

Wellendurchmesser [mm]30
Länge [mm]2000
Härtetiefe min. [mm]0,9
Gewicht [kg]11,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn