Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53). Härte min. 59 HRC. Ø 3mm aus Werkstoff 100CR6.

Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64754000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
241,22225,11214,4187,61160,8134,01107,2

Wellendurchmesser [mm]40
Länge [mm]2000
Härtetiefe min. [mm]1,5
Gewicht [kg]19,73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn