Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64771000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
44,5238,9533,3931,1628,9425,6

Wellendurchmesser [mm]10
Länge [mm]2000
Härtetiefe min. [mm]0,4
Gewicht [kg]1,232

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn