Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 64773042

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
43,3241,6239,4136,8333,76

SKF-Bezeichnung [Typ]2204 E-2RS1TN9
d [mm]20
D [mm]47
B [mm]18
Ausführungabgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]12,7
Tragzahl stat. C03,4
Alpha [Grad]1,5
Grenzdrehzahl [min-1]10.000
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn