Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
AusführungTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0Alpha
[Grad]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64773012   1200 ETN910309offen5,531,182,536.00034
64773014   2200 E-2RS1TN9103014abgedichtet5,531,181,517.00048
64773016   1201 ETN9123210offen6,241,432,532.00040
64773018   2201 E-2RS1TN9123214abgedichtet6,241,431,516.00053
64773024   1202 ETN9153511offen7,411,762,528.00049
64773026   2202 E-2RS1TN9153514abgedichtet7,411,761,514.00058
64773032   1203 ETN9174012offen8,842,22,524.00073
64773034   2203 E-2RS1TN9174016abgedichtet8,842,21,512.00089
64773040   1204 ETN9204714offen12,73,42,520.000120
64773042   2204 E-2RS1TN9204718abgedichtet12,73,41,510.000140
64773048   1205 ETN9255215offen14,342,518.000140
64773050   2205 E-2RS1TN9255218abgedichtet14,341,59.000160
64773056   1206 ETN9306216offen15,64,652,515.000220
64773058   2206 E-2RS1TN9306220abgedichtet15,64,651,57.500260
64773064   1207 ETN9357217offen1962,513.000320
64773066   2207 E-2RS1TN9357223abgedichtet1961,56.300410
64773072   1208 ETN9408018offen19,96,952,511.000420
64773074   2208 E-2RS1TN9408023abgedichtet19,96,951,55.600500
64773082   1209 ETN9458519offen22,97,82,511.000470
64773084   2209 E-2RS1TN9458523abgedichtet22,97,81,55.300530
64773090   1210 ETN9509020offen26,59,152,510.000530
64773092   2210 E-2RS1TN9509023abgedichtet22,98,151,54.800570


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn