Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 64773332

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
33,9232,5930,8528,8326,43

SKF-Bezeichnung [Typ]1203 ETN9/C3
d [mm]17
D [mm]40
B [mm]12
Ausführungoffen
Tragzahl dyn. C [kN]8,84
Tragzahl stat. C02,2
Alpha [Grad]2,5
Grenzdrehzahl [min-1]24.000
Gewicht [g]73

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn