Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
AusführungTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0Alpha
[Grad]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64773324   1202 ETN9/C3153511offen7,411,762,528.00049
64773326   2202 E-2RS1TN9/C3153514beidseitig abgedichtet7,411,761,514.00058
64773332   1203 ETN9/C3174012offen8,842,22,524.00073
64773340   1204 ETN9/C3204714offen12,73,42,520.000120
64773342   2204 E-2RS1TN9/C3204718beidseitig abgedichtet12,73,41,510.000140
64773348   1205 ETN9/C3255215offen14,34,02,518.000140
64773350   2205 E-2RS1TN9/C3255218beidseitig abgedichtet14,34,01,59.000160
64773356   1206 ETN9/C3306216offen15,64,652,515.000220
64773364   1207 ETN9/C3357217offen19,06,02,513.000320
64773366   2207 E-2RS1TN9/C3357223beidseitig abgedichtet19,06,01,56.300410
64773372   1208 ETN9/C3408018offen19,96,952,511.000420
64773382   1209 ETN9/C3458519offen22,97,82,511.000470
64773390   1210 ETN9/C3509020offen26,59,152,510.000530


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn