Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64773390

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
65,2962,7259,3955,550,9

SKF-Bezeichnung [Typ]1210 ETN9/C3
d [mm]50
D [mm]90
B [mm]20
Ausführungoffen
Tragzahl dyn. C [kN]26,5
Tragzahl stat. C09,15
Alpha [Grad]2,5
Grenzdrehzahl [min-1]10.000
Gewicht [g]530

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn