Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikelnr.: 64773350

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
45,7543,9541,6238,8835,66

SKF-Bezeichnung [Typ]2205 E-2RS1TN9/C3
d [mm]25
D [mm]52
B [mm]18
Ausführungbeidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]14,3
Tragzahl stat. C04,0
Alpha [Grad]1,5
Grenzdrehzahl [min-1]9.000
Gewicht [g]160

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn