Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64775001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
40,538,3736,2334,1131,9730,9

SKF-Bezeichnung [Typ]NU 202 ECP
d [mm]15
D [mm]35
B [mm]11
Verschiebbarkeit [Richtung]beidseitig
Tragzahl dyn. C [kN]12,5
Tragzahl stat. C0 [kN]10,2
s* [mm]1,0
Grenzdrehzahl [min-1]26.000
Gewicht [g]47

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn