Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Zylinderrollenlager, einreihig, in Premium-Qualität.
- Zur Aufnahme hoher Radialbelastung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Axial verschiebbar in beide Richtungen (Typ NU) oder in eine Richtung (Typ NJ).
- Einfachste Montage: Der Innenring lässt sich herausnehmen und getrennt montieren.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64775004

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
44,6542,339,9537,635,2634,08

SKF-Bezeichnung [Typ]NJ 203 ECP
d [mm]17
D [mm]40
B [mm]12
Verschiebbarkeit [Richtung]einseitig
Tragzahl dyn. C [kN]17,2
Tragzahl stat. C0 [kN]14,3
s* [mm]1,0
Grenzdrehzahl [min-1]22.000
Gewicht [g]70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn