Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64776012

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
102,4597,0591,6686,2780,8778,18

SKF-Bezeichnung [Typ]22205 E
d [mm]25
D [mm]52
B [mm]18
Tragzahl dyn. C [kN]49,0
Tragzahl stat. C0 [kN]44
Alpha [Grad]2
Grenzdrehzahl [min-1]17.000
Gewicht [g]260

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn