Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelrollenlager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von sehr hoher Radiallast und gleichzeitig hoher Axiallast in beide Richtungen.
- Zwei Rollenreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet, mit Nut und drei Schmierbohrungen.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C (kurzzeitig bis +200°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
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
Artikel Menge SKF-Bezeichnung
[Typ]
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
Tragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C0
[kN]
Alpha
[Grad]
Grenzdrehzahl
[min-1]
Gewicht
[g]
64776012   22205 E25521849,044217.000260
64776014   22206 E30622064,060214.000290
64776016   22207 E35722386,585212.000450
64776018   22208 E40802396,590211.000530
64776022   22209 E458523102,098210.000580
64776028   22210 E509023104,010829.500630


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn