Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64836200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
86,5881,776,8170,5158,1556,18

Profil Bezeichnung [mm]KN 36 x 42
Anzahl Nuten8
Ø DH11 [mm]42
Ø dH7 [mm]36
bD9 [mm]7
Ø A [mm]70
Länge [mm]65
Gewicht [kg]1,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn