Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Lage-Toleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ DH11
[mm]
Ø dH7
[mm]
bD9
[mm]
Ø A
[mm]
Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
64835200   KN 11 x 1461411320400,08
64835400   KN 13 x 16616133,528450,18
64835500   KN 16 x 2062016432450,22
64835100   KN 18 x 2262218540500,3
64835600   KN 21 x 2562521540550,42
64835300   KN 23 x 2862823650550,54
64835700   KN 26 x 3263226652600,78
64835900   KN 28 x 3463428760600,87
64835800   KN 32 x 3883832660601
64836200   KN 36 x 4284236770651,23
64836000   KN 42 x 4884842865701,1
64836100   KN 42 x 4884842880702,16
64836400   KN 46 x 5485446980902,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn