Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64846000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
310,85 | 279,78 | 259,05 | 233,14 | 207,23 | 176,16 | 145,08 |