Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ D -0,07/-0,27
[mm]
Ø d -0,03/-0,08
[mm]
b -0,08
[mm]
Gewicht
[kg]
64845200   KW 11 x 146141131,898
64845400   KW 13 x 16616133,52,574
64845500   KW 16 x 206201643,822
64845100   KW 18 x 226221854,906
64845600   KW 21 x 256252156,278
64845300   KW 23 x 286282367,928
64845700   KW 26 x 3263226610,016
64845900   KW 28 x 3463428711,632
64845800   KW 32 x 3883832614,866
64846200   KW 36 x 4284236718,604
64846000   KW 42 x 4884842824,742
64846400   KW 46 x 5485446930,600


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn