Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64846200
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
233,75 | 210,39 | 194,79 | 175,33 | 155,85 | 132,46 | 109,1 |