Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
Ø B1
[mm]
Ø Ch8
[mm]
Ø dH7
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Gewicht
[kg]
64865200
KN 11 x 1442284,520111224,6M 40,12
64865400
KN 13 x 1650364,522131224,6M 40,18
64865500
KN 16 x 2052385,525161425,7M 50,2
64865100
KN 18 x 2254405,530181435,7M 50,23
64865600
KN 21 x 2562486,635211436,8M 50,28
64865300
KN 23 x 2864506,636231536,8M 60,3
64865700
KN 26 x 3270566,640261536,8M 60,4
64865900
KN 28 x 347860946281839M 80,54
64865800
KN 32 x 388265950321839M 80,62
64866200
KN 36 x 429070952361839M 80,72
64866000
KN 42 x 48957511604222311M 80,94
64866400
KN 46 x 541008011654624311M 81,08


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn