Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 64866000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
178,97173,86132,5292,374,77

Profil Bezeichnung [mm]KN 42 x 48
Ø A [mm]95
Ø B [mm]75
Ø B1 [mm]11
Ø Ch8 [mm]60
Ø dH7 [mm]42
L [mm]22
K [mm]3
T [mm]11
S [mm]M 8
Gewicht [kg]0,94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn