Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64865100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
75,4571,3869,3354,243,4436,76

Profil Bezeichnung [mm]KN 18 x 22
Ø A [mm]54
Ø B [mm]40
Ø B1 [mm]5,5
Ø Ch8 [mm]30
Ø dH7 [mm]18
L [mm]14
K [mm]3
T [mm]5,7
S [mm]M 5
Gewicht [kg]0,23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn