Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64860200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
36,334,5533,732,8529,3523,3621,89

Profil Bezeichnung [mm]KN 11 x 14
Ø A [mm]42
Ø B [mm]28
Ø B1 [mm]4,5
Ø Ch8 [mm]20
Ø dH7 [mm]11
L [mm]12
K [mm]2
T [mm]4,6
S [mm]M 4
Gewicht [kg]0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn