Werkstoff: Stahl C45Pb. Ab Aussendurchmesser 70mm: C45. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
Ø B1
[mm]
Ø Ch8
[mm]
Ø dH7
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Gewicht
[kg]
64860200   KN 11 x 1442284,520111224,6M 40,1
64860400   KN 13 x 1650364,522131224,6M 40,16
64860500   KN 16 x 2052385,525161425,7M 50,18
64860100   KN 18 x 2254405,530181435,7M 50,2
64860600   KN 21 x 2562486,635211436,8M 50,24
64860300   KN 23 x 2864506,636231536,8M 60,26
64860700   KN 26 x 3270566,640261536,8M 60,34
64860900   KN 28 x 347860946281839M 80,47
64860800   KN 32 x 388265950321839M 80,52
64861200   KN 36 x 429070952361839M 80,62
64861000   KN 42 x 48957511604222311M 80,82
64861400   KN 46 x 541008011654624311M 80,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn