Werkstoff: Stahl C45Pb. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64860300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
84,8880,8278,8160,4648,240,54

Profil Bezeichnung [mm]KN 23 x 28
Ø A [mm]64
Ø B [mm]50
Ø B1 [mm]6,6
Ø Ch8 [mm]36
Ø dH7 [mm]23
L [mm]15
K [mm]3
T [mm]6,8
S [mm]M 6
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn