Werkstoff: Stahl C45Pb. Ab Aussendurchmesser 80mm: C45. Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15mm, darüber 0,2mm.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ DH11
[mm]
Ø dH7
[mm]
bD9
[mm]
Ø A
[mm]
Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
64830200   KN 11 x 1461411320400,06
64830400   KN 13 x 16616133,528450,16
64830500   KN 16 x 2062016432450,2
64830100   KN 18 x 2262218540500,27
64830600   KN 21 x 2562521540550,36
64830300   KN 23 x 2862823650550,47
64830700   KN 26 x 3263226652600,7
64830900   KN 28 x 3463428760600,76
64830800   KN 32 x 3883832660600,88
64831200   KN 36 x 4284236770651,08
64831000   KN 42 x 4884842865700,94
64831100   KN 42 x 4884842880701,88
64831400   KN 46 x 5485446980902,25


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn