Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64899301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
37,4536,3335,1834,0527,7923,13

Profil Bezeichnung [mm]KN 18 x 22
Anzahl Nuten6
Ø DH11 [mm]22
Ø dH7 [mm]18
bD9 [mm]5
Ø A [mm]40
Länge [mm]50
Gewicht [kg]0,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn