Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Lagetoleranz A/d bis Größe 18 x 22 = 0,15 mm, darüber 0,2 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64899304

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
28,4327,5826,7325,8618,9715,38

Profil Bezeichnung [mm]KN 13 x 16
Anzahl Nuten6
Ø DH11 [mm]16
Ø dH7 [mm]13
bD9 [mm]3,5
Ø A [mm]28
Länge [mm]45
Gewicht [kg]0,16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn