Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.
Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.
Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil
DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle
im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64899402
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
32,03 | 30,35 | 28,66 | 26,98 | 26,13 | 25,29 | 24,45 |