Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.
Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis
6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden
nicht entgratet.
Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist
eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.
Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als
gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu
MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am
Innendurchmesser stärker angefast werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64899433
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
176,1 | 166,84 | 157,57 | 148,3 | 143,67 | 139,03 | 134,39 |