Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich.

Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ D -0,07/-0,27
[mm]
Ø d -0,03/-0,08
[mm]
b -0,08
[mm]
Gewicht
[kg]
64899432
KW 11 x 146141131,424
64899434
KW 13 x 16616133,51,931
64899435
KW 16 x 206201642,867
64899431
KW 18 x 226221853,680
64899436
KW 21 x 256252154,709
64899433
KW 23 x 286282365,946
64899437
KW 26 x 326322667,512
64899439
KW 28 x 346342878,724
64899438
KW 32 x 3883832611,150
64899442
KW 36 x 4284236713,953
64899440
KW 42 x 4884842818,557
64899444
KW 46 x 5485446922,950


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn